AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CQ. Chiusure a levetta
con chiave, lega di zinco
Statore e rotore
Lega di zinco nichelata.
Ghiera
Per statore filettato M19x1 = ottone.
Per statore filettato M22x1.5 = lega di zinco zincata.
Levetta di chiusura sagomata
Acciaio zincato.
Per statore filettato M19x1, spessore = 2.5 mm.
Per statore filettato M22x1.5, spessore = 3 mm.
Rosetta elastica
Acciaio zincato.
Guarnizione di tenuta
Per statore filettato M19x1 = PVC.
Per statore filettato M22x1.5 = gomma SBR.
Vite
M5x8 in acciaio zincato.
Chiave
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Rotazione
90°.
Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529
Esecuzioni standard
- CQ/A: innesto a due alette per chiave.
- CQ/T: innesto triangolare per chiave.
Esecuzioni speciali e accessori
- Levette di chiusura di dimensioni diverse.
- Chiusure e chiavi fornibili separatamente.
- Prolunga filettata in ottone per il posizionamento avanzato della levetta (codice 421137 C.PQ M5/58).