GN 235-NI Cerniere con asole di registrazione

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione H: per registrazione verticale
  • Versione B: per registrazione orizzontale
  • Versione HB: per registrazione verticale e/o orizzontale
  • Versione D: con fori passanti
  • Versione DH: con fori passanti, per registrazione verticale
  • Versione DB: con fori passanti, per registrazione orizzontale

Acciaio INOX AISI CF-8     NI

  • sabbiato mat.     GS

Perno

Acciaio INOX AISI 316Ti

Informazioni

Informazioni

Le cerniere GN 235-NI sono regolabili in altezza o in larghezza lungo le asole, a seconda del design, e vengono fissate con viti a testa esagonale, a testa ovale o cilindriche con testa ribassata.

Lo spazio disponibile (spazio di installazione) per accogliere le teste delle viti e le rondelle consente di aprire le cerniere di 180° senza interferenze.

Lo schema di foratura corrisponde a quello della CMM-SST  famiglia di cerniere, rendendole intercambiabili.

GN 235-NI-H - Con asole passanti, per registrazione verticale 
Accessori

Accessori

  • Piastrine distanziali per cerniere PCM-SP .
  • Piastrine di fissaggio per cerniere PCM-TH .
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO