PCM-TH Piastrine di fissaggio per cerniere

Ganter Norm GN 2372

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le piastrine PCM-TH sono un utile accessorio per le cerniere CFM. / CMM. / CMM-SST / CMMY. Avendo due fori filettati evitano la necessità di dadi e rondelle per il loro montaggio.

Montata sul lato superiore della cerniera la piastrina offre nuove opzioni di montaggio.

PCM-TH - Piastrine per fissaggio cerniere 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO