AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 7247.4 Piastrine per cerniere articolate
con fori filettati, per fissaggio cerniere GN 7241, GN 7243, GN 7247, acciaio INOX
Specifiche
Acciaio INOX AISI 304 NI
finitura matt MT
Caratteristiche e applicazioni
Le dimensioni delle piastrine per cerniere articolate GN 7247.4 le rendono idonee per l’uso come accessori per cerniere articolate GN 7241 GN 7243 e GN 7247.
Le piastrine in acciaio INOX vengono fissate dall'esterno, tramite fori passanti nella parete del corpo di alloggiamento o in alternativa vengono saldate all'interno della parete. Si ottiene così un' efficace protezione contro gli atti di vandalismo, senza aggiungere all'esterno del corpo di alloggiamento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.
Grazie a queste piastrine, fori filettati, ghiere di ritegno e rondelle durante l’installazione diventano superflui ed è possibile evitare lunghe e complesse operazioni di montaggio preliminare e le manovre per tenere le minuterie posizione durante il serraggio. Lo spessore delle piastrine s corrisponde alla profondità minima di penetrazione della filettatura d1 da rispettare.
Se necessario, i fori d2 alloggiano perni di tensionamento o di posizionamento, semplificando l'installazione delle piastrine e delle cerniere articolate.
A richiesta
- Piastrine di dimensioni diverse
- Piastrine di geometrie diverse