CFDA Cerniere per montanti stretti

SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzione standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con montante stretto.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 215° (-5° e +210° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFDA - Cerniere per montanti stretti 
CFDA - Cerniere per montanti stretti 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFDA - Cerniere per montanti strettiCFDA - Cerniere per montanti strettiCFDA - Cerniere per montanti stretti
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFDA.72 SH-4200290040014004001600
CFDA.100 SH-5400320040018008001800
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO