CFI. Cerniere doppie per profilati

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Perni di rotazione

Acciaio nichelato.

Esecuzione standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M6.

Tasselli di centraggio in tecnopolimero (compresi nella fornitura)

Per profilati con dimensioni della scanalatura da 6 a 12 mm.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Cerniera da utilizzare quando, per esempio, a un telaio centrale vengono applicati due portelli laterali. E' utilizzabile con profilati di alluminio da 30 a 60 mm, anche di dimensioni diverse tra loro.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 260°/275° (-95° e +165°/180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFI. - Cerniere doppie per profilati 
CFI. - Cerniere doppie per profilati 
Dimensione profilatoOrientamento tasselloColore tassello
sa
306CFI. - Cerniere doppie per profilatiGrigio chiaro
8CFI. - Cerniere doppie per profilati
40÷458CFI. - Cerniere doppie per profilatiGrigio scuro
10CFI. - Cerniere doppie per profilati
50÷6010CFI. - Cerniere doppie per profilatiNero
12CFI. - Cerniere doppie per profilati
Tasselli di centraggio
DimensioniColore
ll1l2
862Grigio chiaro
1084Grigio scuro
12105Nero
CFI. - Cerniere doppie per profilati 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFI. - Cerniere doppie per profilatiCFI. - Cerniere doppie per profilatiCFI. - Cerniere doppie per profilati
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFI.30-30/30 SH-64402570185037103001700
CFI.30-40/40 SH-6320228017503490220870
CFI.40-30/30 SH-6320228017503490220870
CFI.40-40/40 SH-6320228017503490220870
CFI.45-30/30 SH-6240215017603520190780
CFI.45-40/40 SH-6240215017503490190780
CFI.45-45/45 SH-6240215017603520190780
CFI.60-30/30 SH-6280151016003190180850
CFI.60-40/40 SH-6280151016003190180850
CFI.60-45/45 SH-6240151016003190180780
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO