CMUF-A4 Cerniere a frizione regolabile

Ganter Norm GN 437

Acciaio INOX AISI 316

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 316, finitura mat da sabbiatura.

Elementi frizionanti conici

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Vite e dado di regolazione

Vite in acciaio INOX AISI 316.

Dado in acciaio INOX AISI 316 LHC.

Temperatura massima di esercizio

80°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La coppia frenante può essere variata a mezzo della vite assiale di regolazione che agisce sul frizionamento dei due elementi conici.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

CMUF-A4 - Cerniere a frizione regolabile 
CMUF-A4 - Cerniere a frizione regolabile 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.