CMM-SST Cerniere

Ganter Norm GN 237

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 316.

Colore

Naturale, finitura elettrolucidata.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 316.

Esecuzione standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

CMM-SST - Cerniere 
CMM-SST - Cerniere 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO