AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CFM-AE-V0 Cerniere
Tecnopolimero certificato autoestinguente
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro certificato autoestinguente UL-94 V0, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzione standard
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
Caratteristiche e applicazioni
La cerniera CFM-AE-V0 può essere utilizzata in tutti quegli ambiti per i quali norme specifiche richiedano l’utilizzo di materiali atti alla prevenzione del rischio di incendio.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFM.30 AE-V0 SH-4 | 300 | 1200 | 700 | 1700 | 500 | 800 |
| CFM.40 AE-V0 SH-5 | 600 | 1200 | 900 | 1700 | 550 | 900 |
| CFM.50 AE-V0 SH-6 | 800 | 2200 | 1900 | 3500 | 1000 | 1400 |
| CFM.60 AE-V0 SH-6 | 1100 | 2000 | 1800 | 3500 | 1200 | 1600 |
| CFM.60 AE-V0 SH-8 | 1100 | 2000 | 1800 | 3500 | 1200 | 1700 |
Il carico statico limite max è i valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.