AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CFH. Cerniere
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzione standard
Fori passanti con sede per viti a testa cilindrica (M6 ISO 4762, M8 ISO 7380).
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 275° (-95° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | |||||
| Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] |
| 200 | 2440 | 380 | 3830 | 190 | 1950 |