AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CHG. Cerniera a scomparsa
SUPER-tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 304.
Esecuzioni standard
Fori passanti per montaggio mediante prigionieri con dado, o viti a testa cilindrica con rondella UNI 6592.
Caratteristiche e applicazioni
Cerniera da utilizzare con portelli e montanti di strutture scatolate in lamiera ripiegata.
Delle guarnizioni possono essere applicate a portello e montante per impedire l'ingresso di polvere e corpi estranei.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 180° (-90° e +90° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
| Test di resistenza | |||||||||||
| Sollecitazione Assiale (0°) | Sollecitazione Assiale (-90°) | Sollecitazione Assiale (+90°) | Sollecitazione Radiale (0°) | Sollecitazione Radiale (-90°) | Sollecitazione Radiale (+90°) | ||||||
| Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] |
| 390 | 1350 | 375 | 1110 | 310 | 1340 | 370 | 1170 | 390 | 1330 | 490 | 1280 |
I carichi massimi d' esercizio sono i carichi che comportano una deformazione di 2 mm di una sola cerniera.