MVBS. Attrezzi di serraggio verticali

con base dritta e leva anti sgancio, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Leva di serraggio aperta e due rondelle piegate:

  • MVBS-BL: acciaio C10 zincato, rivetti in acciaio zincato.
  • MVBS-BLX: corpo e rivetti in acciaio INOX AISI 304.

Leva di serraggio piena e fascetta per saldatura:

  • MVBS-FL: acciaio C10 zincato, rivetti in acciaio zincato.
  • MVBS-FLX: corpo e rivetti in acciaio INOX AISI 304.

Bussole di supporto

Acciaio temprato e rettificato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Rivestimento leva anti sgancio

Polivinilcloruro (PVC).

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Leva anti sgancio che previene apertura o chiusura accidentale in presenza di forti vibrazioni.

Durante l'operazione di apertura le dita della mano dell'operatore non possono essere colpite dalla leva.

Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO