MOB. Attrezzi di serraggio orizzontali

con base dritta, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Bussole di supporto

Acciaio temprato e rettificato (per dimensioni ≥355).

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Esecuzioni standard

  • MOB-N: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
  • MOB-P: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Una caratteristica speciale degli attrezzi di serraggio MOB. è il loro basso profilo di chiusura. Essi sono progettati in modo da evitare che le dita della mano dell'operatore vengano colpite dalla leva durante l'operazione di apertura.

Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.

MOB. - Attrezzi di serraggio orizzontali 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO