MFE. Attrezzi di serraggio ad asta di spinta

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Asta di spinta

Acciaio zincato.

Bussola guida

Acciaio zincato.

Dado

Acciaio zincato.

Viti di fissaggio bussola

Acciaio zincato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Squadretta di fissaggio

Acciaio zincato (da ordinare separatamente).

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Grazie alla filettatura esterna frontale, gli attrezzi di serraggio MFE. possono essere montati in modo che la leva di comando sia nella posizione più favorevole all'uso, mediante l'utilizzo di squadrette di fissaggio (da ordinare separatamente) oppure frontalmente direttamente sull'attrezzatura di lavoro. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.

MFE. - Attrezzi di serraggio ad asta di spinta 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO