MTS. Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti

Acciaio saldabile

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio saldabile fosfatato.

Perno

Acciaio temprato e rettificato.

Tirante doppio

Acciaio zincato.

Perno oscillante e dadi

Acciaio zincato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MTS. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio; risultano essere particolarmente adatte per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente grazie alla elevata resistenza meccanica dei materiali.

La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

MTS. - Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti 
Accessori

Accessori a richiesta

Tiranti a U di dimensioni diverse vedi TRU.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO