MTP. Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche Principali

Materiale

Acciaio saldabile verniciato in colore nero.

Perno

Acciaio temprato e rettificato.

Tirante doppio

Acciaio zincato.

Perno oscillante e dadi

Acciaio zincato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MTP. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio; risultano essere particolarmente adatti per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente grazie alla elevata resistenza meccanica dei materiali.

La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

MTP. - Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti 
Accessori

Accessori a richiesta

TRU: tiranti a U di dimensioni diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO