MTL. Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti

con dispositivo di sicurezza, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio saldabile fosfatato.

Perni

Acciaio temprato e rettificato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MTL. assicurano la perfetta chiusura e risultano essere particolarmente adatti per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente con un'ulteriore sicurezza nella tenuta d'aggancio, molto utile in tutti i casi in cui siano presenti forti sollecitazioni dovute a vibrazioni.

Disinserendo il dispositivo di sicurezza agendo sul cursore (fig.1) ed operando con la leva di comando, si ottiene l'apertura dell'attrezzo (fig.2). Rilasciando il dispositivo di sicurezza (fig.3) ed azionando la leva di comando in senso opposto al precedente (fig.4) si ottiene il completo disimpegno tra il corpo principale dell'attrezzo e la squadretta d'aggancio.

Per riagganciare l'attrezzo occorre procedere in senso opposto.

Tutte queste operazioni di aggancio e sgancio dell'attrezzo possono essere effettuate servendosi di una sola mano poichè l'occhiello segue nel suo movimento la leva.

La posizione di aggancio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione agendo sull'occhiello filettato, bloccato in posizione mediante un grano filettato.

MTL. - Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti 
MTL. - Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti 
MTL. - Attrezzi di serraggio a tirante per applicazioni pesanti 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO