AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MTA. Attrezzi di serraggio a tirante
Acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Rivetti
Acciaio zincato.
Perno e gancio di trazione
Acciaio zincato.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Esecuzioni standard
- MTA-T: con perno di trazione.
- MTA-TF: con gancio di trazione.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Attrezzi di serraggio MTA. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.
La posizione del gancio di trazione (MTA-TF) può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.