TMA. Tappi magnetici

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio.

Mostrina

Alluminio anodizzato opaco con dicitura "MAGNETIC" e simbolo grafico.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Elemento magnetico permanente

Lega speciale ad elevato potere di attrazione per la ritenzione di eventuali particelle metalliche presenti nell'olio.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Dati tecnici

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO