AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con cava esagonale, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR o in FKM tipo VITON®*.
Esecuzioni standard
- TCE.: con guarnizione NBR.
- TCE-FKM: con guarnizione in FKM.
Adatto per utilizzo con carburanti (come ad esempio diesel e benzine ad alto numero di ottani), alcoli ed acidi organici deboli.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Dati tecnici
La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.
* Marchio registrato dalla DuPont Dow Elastomers.