TSD. Tappi filettati

con guarnizione piana, simbolo scarico, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore rosso simile a RAL 3000, finitura mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Simbolo grafico "scarico"

Secondo norme DIN.

Informazioni generali

Dati tecnici

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

Accessori

Accessori a richiesta

I tappi di chiusura TSD. sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi MH..

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO