AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
TCR. Tappi filettati per alte pressioni
con guarnizione O-Ring, simbolo di carico, SUPER-tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Guarnizione di tenuta
OR gomma sintetica NBR.
La sede per l'alloggiamento oltre a garantire l’imperdibilità dell'OR consente una tenuta ottimale anche con coppie di serraggio minime.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Simbolo grafico "carico"
Secondo norme DIN.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono ottenuti valori di tenuta alla pressione superiori a 100 bar.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto per quanto riguarda la natura del fluido, temperatura di esercizio e tipo di applicazione, nelle condizioni reali di funzionamento.
Accessori a richiesta
I tappi di chiusura TCR. sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi tipo MH..