GN 743.6 Spie di livello olio

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura lucida.

Visiera

Vetro di sicurezza ESG.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana FKM tipo VITON®*.

Temperatura massima di esercizio in continuo

Fino a 150°C (vedere istruzioni d’uso).

Conformità direttiva ATEX

Le spie di livello olio serie GN 743.6 sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.

L'identificazione delle spie di livello olio GN 743.6 riportata sul prodotto secondo la direttiva ATEX è la seguente:

II 2G Ex h IIC TX Gb LU 17 ATEX 0168 U

II 2D Ex h IIIC X °C Db LU 17 ATEX 0168 U

Per i dettagli vedere le istruzioni d’uso.

Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +150 °C.

La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d’uso sono parti integranti dell’articolo stesso.

Informazioni generali

Dati tecnici

Le spie di livello olio GN 743.6 possono essere utilizzati su serbatoi per olio pressurizzati (dati di resistenza a richiesta). La tenuta fra il corpo in alluminio e la visiera in vetro ESG è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in FKM tipo VITON®*.

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiere di ritegno in ottone, con filettature Gas GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

* Marchio registrato dalla DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.