AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec chaînette de retenue ou câble de retenue, acier INOX
Types
- Type A : uniquement avec anneau de retenue
- Type H: avec câble de retenue
- Type K: avec chaînette
Petit volant
Inox AISI 316L (A4)
Moyeu soudé
Finition sablée mate.
Goujon fileté / douille
Inox AISI 304
Câble de retenue GN 111.6 (Type A).
Inox AISI 301
Chaînette GN 111.5 Type K.
Inox AISI 301
Câble de retenue GN 111.2 (Type H).
Acier INOX
revêtement plastique transparent
Caractéristiques et applications
Les boutons étoile en inox GN 5334.13 peuvent être fixés de manière imperdable à un élément de base à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue. Les boutons étoile sont fournis déjà montés (avec anneau de retenue et chaînette ou câble de retenue).
Sur demande
- Chaînettes/Câbles de retenue d'autres longueurs
- avec câble ressort GN 111.4.
- autres normes GN/DIN avec chaînette de retenue ou câble de retenue.