GN 5334.13 Volants de serrage à lobes

avec chaînette de retenue ou câble de retenue, acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A : uniquement avec anneau de retenue
  • Type H: avec câble de retenue
  • Type K: avec chaînette

Petit volant

Inox AISI 316L (A4)

Moyeu soudé

Finition sablée mate.

Goujon fileté / douille

Inox AISI 304

Câble de retenue GN 111.6 (Type A).

Inox AISI 301

Chaînette GN 111.5 Type K.

Inox AISI 301

Câble de retenue GN 111.2 (Type H).

Acier INOX

revêtement plastique transparent

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les boutons étoile en inox GN 5334.13 peuvent être fixés de manière imperdable à un élément de base à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue. Les boutons étoile sont fournis déjà montés (avec anneau de retenue et chaînette ou câble de retenue).

Sur demande

Sur demande

  • Chaînettes/Câbles de retenue d'autres longueurs
  • autres normes GN/DIN avec chaînette de retenue ou câble de retenue.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE