AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Diamètre 50 mm, avec et sans support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en aluminium anodisé.
Exécutions standards
- VVM-50-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
- VVM-50-N: caoutchouc naturel, sans support.
- VVM-50-S: caoutchouc de silicone, sans support.
- VVM-50-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
- VVM-50-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
- VVM-50-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Caractéristiques et applications
Elles sont particulièrement adaptées au secteur de l'emballage alimentaire, notamment pour la manipulation de produits de boulangerie ou de confiserie, où la forme des soufflets est parfaitement adaptée à la manipulation de produits emballés, même fragiles. (par exemple, biscuits, pain, snacks).
L'adaptabilité à différentes surfaces, y compris les surfaces qui ne sont pas régulières, qui présentent des défauts de planéité ou inclinées, permet à ces ventouses d'être également utilisées dans différents domaines où la forme des soufflets est particulièrement efficace.
La course effective du soufflet est de 32 mm.