San - Antimicrobial
Charnières plastiques non inflammables UL94-V0
13 juil. 2023
Temps de lecture: minutes
Fig. 1 CFMW-AE-V0 certifiées auto-extinguible
Fig. 2 CFMQ-AE-V0 certifiée auto-extinguible
Tout d’abord, petit rappel de ce que sont les classifications UL94 et pourquoi elles sont si importantes :
La classification UL 94 des « Underwriters Laboratories » (UL 94) est reconnue mondialement comme « LA » norme de référence pour la classification de la résistance à la flamme des matériaux plastiques. C’est grâce à elle que l’on mesure selon UL 94 la capacité d’un matériau plastique à s’éteindre après avoir été enflammé.
HB: Combustion lente dans un échantillon horizontal. Vitesse de combustion <76mm / min pour une épaisseur <3mm ou la combustion s’arrête avant 100mm
V-2: La combustion (verticale) s’arrête au bout de 30 secondes et tout goutte-à-goutte peut être brûlant
V-1: La combustion (verticale) s’arrête au bout de 30 secondes et les écoulements sont acceptés mais ne doivent pas être brûlants
V-0: La combustion (verticale) s’arrête au bout de 10 secondes et les écoulements sont acceptés mais ne doivent pas être brûlants
5VB: (échantillon de plaque verticale) la combustion, soit avec une flamme soit par incandescence, s’arrête au bout de 60 secondes, aucune goutte ne tombe, pas de formation de trou.
5VA: (échantillon de plaque verticale), la combustion s’arrête au bout de 60 secondes. Aucune goutte ne tombe et l’échantillon ne doit pas former de trou sur les plaques.
L'importance de la classification UL94 réside dans le fait qu'elle permet de choisir les matériaux plastiques les plus adaptés aux applications et aux équipements qui nécessitent une résistance à la flamme. Par exemple, les matières plastiques utilisées dans les domaines de l'électronique, de l'électricité, de l'automobile ou de l'aéronautique doivent respecter des normes de sécurité strictes et éviter la propagation du feu en cas d'incendie.
Après ce rappel, revenons à notre nouveau modèle de charnière CFMW-AE-V0 : fabriquée en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre autoextinguible certifié UL-94 V0.
Elle est disponible en couleur noire ou grise RAL 7040.
C'est une charnière complémentaire au modèle de charnière avec interrupteurs de sécurité intégrés CFSW. (Fig.3) qui peut être installée sur les profilés d’aluminium les plus communs et qui est aussi fabriquée dans la même matière le SUPER-technopolymère autoextinguible ou ignifuge.
Fig.3 CFSW.
Fig.4 CFMW-AE-V0
Pour découvrir le modèle CFSW regardez la vidéo !
Ces deux gammes de produits peuvent donc être utilisés dans tous les domaines pour lesquels des réglementations spécifiques exigent l'utilisation de matériaux capables de prévenir les risques d'incendie.
Dans une autre forme, la CFMQ-AE-V0 est la charnière complémentaire à la CFSQ. toutes les deux certifiées UL94-V0 (Fig.5) :

Fig.5 à gauche CFMQ-AE-V0 et à droite CFSQ.
Dans cette gamme, vous trouverez également d’autres modèles de charnières également certifiées selon la norme UL94-V0 comme :
CFJ-AE-V0 douilles trous filetés
CFJ-AE-V0 avec tiges filetées
Le goujon de la charnière inviolable et autoextinguible CFJ-AE-V0 est entièrement noyé dans le corps de la charnière (brevet ELESA). Il ne peut pas être retiré, empêchant ainsi toutes les manipulations non désirées de la charnière. Celle-ci est tout particulièrement indiquée pour un assemblage sur des structures ou des appareils qui requièrent une protection contre d’éventuelles introductions.
Mais la gamme de composants AE-V0 d’Elesa ne se limite pas aux charnières, elle comprend également des volants à lobes, des poignées étriers, des poignées encastrables ainsi que des verrous quarts de tour également appelés loquets.
Sans oublier la toute dernière poignée d’accès sécurisé avec interrupteur monostable et voyant LED M.2000-SWM (Fig.6), qui, en plus de la fonction de poignée, intègre en un seul produit, la fonction de colonne lumineuse de signalisation et de boîtier de commande avec contacts normalement ouverts ou normalement fermés. Une application type de ce genre de poignées réside dans le montage sur portillons de machines ou protections. Grâce à une connexion électrique appropriée, la couleur de la bande LED peut être configurée pour indiquer l'état de l’accès.
Fig.6 Poignée d’accès M.2000-SWM conforme à la Directive 2006/42/EC et avec diffuseur LED en polycarbonate autoextinguible UL-94 V0
Découvrez les caractéristiques de la poignée M.2000-SWM en vidéo !
Il sera possible de configurer jusqu'à 7 couleurs différentes en câblant correctement la poignée M.2000-SWM.

Si vous avez un nouveau projet ou besoin d’aide pour définir le produit qui convient à votre application, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.
Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.
Pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.









