• Guides & Produits

Guide de sélection d'un indicateur mécanique de position

2 sept. 2025

L'auteur: ELESA FRANCE

Temps de lecture: minutes

Pour faire la sélection du bon indicateur : la notion fondamentale c'est le pas ou la position de la broche

  • Le « pas » est le rapport de déplacement linéaire de la pièce sur un arbre après un tour complet. Il indique quelle distance sera réalisée par tour.
  • À retenir : identifier le pas est la première étape avant de choisir un indicateur.

Les indicateurs de position mécaniques se distinguent par leur adaptation exclusive à une application précise, généralement définie par un pas de broche spécifique. Par conséquent, une machine est souvent équipée de plusieurs variantes d’indicateurs pour répondre à ses besoins spécifiques.

Ils permettent de :

  • Contrôler et ajuster un déplacement mécanique.
  • Réaliser des réglages précis sur les machines de conditionnement, d’emballages, de machines mobiles dans différents secteurs de production.

Application DD et Manivelle.JPG

Étapes de sélection d’un indicateur de position mécanique

Les dimensions complètes ainsi que les tableaux techniques détaillés sont accessibles et téléchargeables dans les pages produits.

Tableau dimensions DD.JPG

  1. Sélectionnez l’affichage au choix parmi 4 différentes positions standards. Rien de plus simple à ce niveau : frontal en haut, frontal en bas, incliné en haut, incliné en bas.

inclinaisons.jpg

 2. Vous devez maintenant choisir le pas qui dépend complètement de votre besoin de déplacement de la partie de la machine.

Par exemple : tableau des pas standards disponibles pour la version DD52R

Tableau des pas exemple.jpg

3. Puis sélectionnez maintenant l’affichage de lecture sur le numéroteur lorsque vous aurez fait un tour de volant, poignée ou manivelle. Cliquez sur l’une des 4 propositions. 

lecture du numéroteur.jpg

Option matériau :

  • Douille en inox recommandée en présence d’humidité ou de nettoyage avec des produits chimiques et des solvants.

Cochez la case si vous voulez la douille INOX

4. Vous devrez choisir votre incrémentation : vous tournez à droite (horaire) ou à gauche (anti-horaire)

send de rotation horaire_antihoraire.jpg

5. Couleur du boîtier : Noire, grise ou orange selon préférence ou normes en vigueur.

couleurs DD.jpg

Types d’indicateurs de position :

  • Mécaniques (à vernier, analogiques, numériques par engrenages) : robustes, économiques.
  • Électroniques (magnétiques, capacitifs, affichage LCD) : précis, étanches à la poussière et à l’eau (IP65 ou IP67) et aux faibles vibrations, lecture claire et en temps réel.

 

Si vous ne connaissez pas précisément le pas dont vous avez besoin, dans ce cas nous conseillons de choisir la version électronique de l’indicateur disponible en deux dimensions DD51-E et DD52R-E. 

DD-ELECTRONIQUE.JPG

Un seul indicateur de position pour de multiples applications !

Cette solution de positionnement est plus onéreuse mais elle offre de nombreux avantages par exemple :

  • 1 seul code article à commander pour gérer plusieurs pas différents,
  • Remise à zéro du compteur à n’importe quel moment,
  • Nombreuses combinaisons possibles,
  • Haut degrés de protection : étanchéité IP 65 ou IP67,
  • Un mode d’emploi fourni afin de vous guider dans la programmation,
  • Affichage LCD grand écran, 5 chiffres d’une hauteur de 8 mm (DD51-E) ou 6 chiffres d’une hauteur de 12 mm (DD52R-E) qui garantissent une lecture optimale,
  • Programmation du pas, de la résolution, du sens de rotation, unités (mm/inch/°),
  • Autonomie : batterie lithium interne (2 à 5 ans selon usage),
  • Programmation possible : reset, offset, valeur absolue/incrémentale, vitesse max paramétrable,
  • Montage : dans n'importe quelle inclinaison, arbre passant.

Vous pouvez également voir les caractéristiques et les applications en vidéo en cliquant ICI

Critères de choix des indicateurs par environnements industriels :

  • Milieu standard : mécanique classique (DD50, DD51 ou DD52R)
  • Environnement agressif : privilégier boîtier inox ou électronique avec IP67
  • Besoins de flexibilité, traçabilité ou incertitude sur le pas : électronique DD51-E ou DD52R-E
  • Applications haute précision : indicateurs version électronique DD51-E ou DD52R-E

Pour voir les modèles d’indicateurs électroniques de positions cliquez ICI 

Et bien entendu, notre équipe technique est toujours disponible afin de vous aider à définir votre besoin. Utilisez le formulaire ICI ou contactez-nous par téléphone au 01.43.77.58.06



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news