San - Antimicrobial
Guide de sélection : choisir un doigt d’indexage adapté aux secteurs exigeants
5 sept. 2025
Temps de lecture: minutes
Avec Elesa France sélectionnez en toute confiance le doigt d'indexage adapté
1. Critères techniques à considérer
- Matériaux adaptés
- Aéronautique : privilégier l’inox ou les super-technopolymères pour leur résistance à la corrosion, leur légèreté et leurs performances mécaniques élevées.
- Médical : opter pour l’inox 100 % ou les versions avec surface lisse et conceptions hygiéniques pour éviter les zones de rétention de saleté et respecter les normes sanitaires.
- Haute fiabilité et sécurité
- Privilégier des modèles équipés de dispositifs de sécurité (verrouillage à clé, capuchons colorés pour inspection visuelle rapide), afin d’éviter tout mouvement accidentel et d’assurer un repérage rapide sur les machines complexes.
- Précision du positionnement
- Selon les exigences, choisir des doigts d’indexage avec une goupille conique ou miniaturisée pour des positionnements précis, notamment sur du matériel médical ou des dispositifs à tolérances serrées.
- Résistance environnementale
- Matériaux résistant à la corrosion (inox), à la stérilisation (milieu médical), ou aux températures extrêmes (aéronautique).
- Nettoyage facilité
- Version hygiénique avec joints bleus anti poussière minimisant l’accumulation de contaminants pour le secteur médical.
2. Applications spécifiques et options disponibles

3. Conseils pratiques pour la sélection
- Identifier la charge et la fréquence d’utilisation : choisir un modèle résistant si l’utilisation est intensive ou la charge importante.
- Consulter les fiches techniques : vérifier la compatibilité avec les exigences normatives (notamment pour le médical et l’aéronautique).
- Opter pour des produits de fabricants spécialisés : privilégier des gammes éprouvées comme les modèles Elesa ou Ganter, avec assistance technique, pour obtenir les conseils de personnalisation adaptés à chaque application.
4. Quelques exemples de doigts d'indexage Inox adaptés
- Doigts d’indexage en inox ou super-technopolymère spécialement conçus pour les secteurs hygiéniques et corrosifs.
- Gamme PMT.100-SST embout en acier INOX et corps en SUPER-Technopolymère, prix à partir de 4 euros
- Gamme GN617.1-NI corps fileté et embout en acier INOX avec bouton en technopolymère prix à partir de 20 euros
- Versions dotées de systèmes de verrouillage spécifiques, miniatures, capteur ou à capuchon couleur pour l’identification rapide.
Gamme PMT.101-SST-VD avec dispositif de blocage et corps en SUPER-Technopolymère de couleur Bleu RAL 5005 Visuellement Détectable pour les secteurs agroalimentaires.
Gamme GN817.6 avec capteur de contrôle électronique de la position de l’embout.
En résumé : Le choix du doigt d’indexage doit impérativement tenir compte du matériau, du degré de sécurité, de l’exigence hygiénique et de la précision de positionnement, en sélectionnant des modèles adaptés aux particularités de chaque secteur industriel exigeant.
Vous avez besoin d’aide, avec ELESA bénéficiez d’un accompagnement technique pour vous aider à faire les bons choix. Un service client réactif et formé en permanence à contacter via le formulaire ICI