RE.F8-H Pyörät keskiraskaisiin-raskaisiin käyttöihin

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Middengedeelte wiel

Technopolymeer op basis van polyamide (PA).

Rollen

Naaf met doorvoergat.

Vaste plaatbeugel

Gele verzinkte staalplaat. De beugel is ontworpen om belastingen tot 7300 N te weerstaan. Dit zorgt voor capaciteiten die geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

Draaiende plaatbeugel

Gele verzinkte staalplaat.De aanwezigheid van een dubbele kogelloop en het directe contact tussen de plaat en de kogelloopring met ingebouwde pen zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid. Heeft geen onderhoud nodig. De beugel is ontworpen om belastingen tot 7300 N te weerstaan. Dit zorgt voor capaciteiten die geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

Deze bestaat uit (zie fig.1):

  1. montageplaat: geel verzinkt plaatstaal;
  2. vork: geel verzinkt plaatstaal;
  3. kogelloopring: geel verzinkt plaatstaal;
  4. centrale pen: klasse 8.8 stalen schroef en stalen moer;
  5. rotatiesysteem: dubbele vetgesmeerde kogelloop;
  6. stofafdichting: RAL 7015 donkergrijs technopolymeer.

Rem

Voorrem (RE.F8-125-100) of achterrem (RE.F8-150-200) dubbel effect met gelijktijdige vergrendeling van wiel en beugel. De rem is eenvoudig en effectief in het gebruik: hij wordt bediend en ontgrendeld door een eenvoudige handeling van boven naar beneden op de punt van twee afzonderlijke pedalen, waardoor een optimaal manoeuvreercomfort wordt gegarandeerd. Op wielen met een achterrem kan de remwerking worden aangepast met een inbusbout M8.

Standaarduitvoeringen

  • PBL-H: vaste beugel, zonder rem.
  • SBL-H: draaibare plaatbeugel, zonder rem.
  • SBF-H: draaibare plaatbeugel, met rem.
RE.F8-SBL-H - Kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua
Yleiset tiedot

Toepassingen

Geschikt voor zware industriële toepassingen. Uitstekende slijtvastheid en scheurvastheid. Voor meer informatie zie RE.F8.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA