Teknopolymeeri
Middengedeelte wiel
Technopolymeer op basis van polyamide (PA).
Rollen
Naaf met doorvoergat.
Vaste plaatbeugel
Gele verzinkte staalplaat. De beugel is ontworpen om belastingen tot 7300 N te weerstaan. Dit zorgt voor capaciteiten die geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Draaiende plaatbeugel
Gele verzinkte staalplaat.De aanwezigheid van een dubbele kogelloop en het directe contact tussen de plaat en de kogelloopring met ingebouwde pen zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid. Heeft geen onderhoud nodig. De beugel is ontworpen om belastingen tot 7300 N te weerstaan. Dit zorgt voor capaciteiten die geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Deze bestaat uit (zie fig.1):
- montageplaat: geel verzinkt plaatstaal;
- vork: geel verzinkt plaatstaal;
- kogelloopring: geel verzinkt plaatstaal;
- centrale pen: klasse 8.8 stalen schroef en stalen moer;
- rotatiesysteem: dubbele vetgesmeerde kogelloop;
- stofafdichting: RAL 7015 donkergrijs technopolymeer.
Rem
Voorrem (RE.F8-125-100) of achterrem (RE.F8-150-200) dubbel effect met gelijktijdige vergrendeling van wiel en beugel. De rem is eenvoudig en effectief in het gebruik: hij wordt bediend en ontgrendeld door een eenvoudige handeling van boven naar beneden op de punt van twee afzonderlijke pedalen, waardoor een optimaal manoeuvreercomfort wordt gegarandeerd. Op wielen met een achterrem kan de remwerking worden aangepast met een inbusbout M8.
Standaarduitvoeringen
- PBL-H: vaste beugel, zonder rem.
- SBL-H: draaibare plaatbeugel, zonder rem.
- SBF-H: draaibare plaatbeugel, met rem.

Toepassingen
Geschikt voor zware industriële toepassingen. Uitstekende slijtvastheid en scheurvastheid. Voor meer informatie zie RE.F8.