BASE LS.A-PP - LV.F-PP Alustat säätöjaloille

Teknopolymeeri (polypropeeni)

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7024 väri harmaa, mattapinta.

Alustat ilman liukuestelevyä

  • LS.A-PP: alusta ilman maa-asennusta.
  • LV.F-PP: alusta kahdella reiällä 180° maahan asentamista varten, toimitetaan kalvolla (jonka saa helposti poistettua metallityökalulla), jolloin vältetään kaikki epäterveelliset lian ja pölyn kertymät, kun maahan asentamista ei tarvita (ks. kuva 1).

Alustat asennetulla liukuestelevyllä

EPDM-kuminen liukuestelevy, kovuus 70 Shore A.

  • LS.A-PP-AS: alusta ilman maa-asennusta.
  • LV.F-PP-AS: alusta kahdella reiällä 180° maahan asentamista varten, toimitetaan kalvolla (jonka saa helposti poistettua metallityökalulla), jolloin vältetään kaikki epäterveelliset lian ja pölyn kertymät, kun maahan asentamista ei tarvita (ks. kuva 1).
BASE LS.A-PP - Tassu ilman lattiakiinnitysmahdollisuutta ja liukuestelevyä 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Polypropeenista valmistetut alustat sopivat erityisesti tietyille aloille, jossa ne voivat joutua kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa ja/tai niitä pestään usein happoisilla tai emäksisillä pesuliuoksilla, kuten kemian-, prosessi-, lääke-, elintarvike-, tekstiili- ja paperiteollisuus.

Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt sivulla 1137).

Huomautus

Kannan valitsemiseksi ks. “Mahdollisten alustojen/runkojen yhdistelmien taulukot”.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA