ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Paikkaosoittimille, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Standarditoteutus
Kohoke, H7 kalvettu läpireikä.
- VDSC-GXX+I: pyörivällä kahvalla I.621+x polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Mustaoksidoitu teräskohoke.
- VDSC-GXX-SST+I: pyörivällä kahvalla I.621+x polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Ruostumaton AISI 303 teräskohoke.
- VDSC-GXX+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Mustaoksidoitu teräskohoke.
- VDSC-GXX-SST+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Ruostumaton AISI 303 teräskohoke.
Ilmaisimen valinta (täytyy tilata erikseen)
VDSC-XX umpinaisia käsipyöriä voi käyttää analogisten ja digitaalisten-analogisten painovoimanilmaisimien kanssa.
Ilmaisimen valitsemiseksi ks. alla olevasta taulukosta asennusmahdollisuudet ilmaisimilla.
Ks. myös Asennusohjeet painovoimailmaisimille tyyppi G”..