Sinkkivaluseos tai ruostumaton teräs AISI 316 LHC
Vakioversiot
Läpivientireiät uppokantaruuveille.
- GN 4490-ZD-A1: sinkkivalua, normaalin loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 301.
- GN 4490-ZD-A2: sinkkivalua, vahvistetun loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 301.
Pinnan viimeistelyn indeksi:
- SR: RAL 9006 harmaa epoksihartsipinnoite, mattapinta.
- SW: RAL 9005 musta epoksihartsipinnoite, mattapinta.
- GN 4490-NI-A1: Ruostumaton AISI 316 LHC teräs, normaalin loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 316 Ti.
- GN 4490-NI-A2: Ruostumaton AISI 316 LHC teräs, vahvistetun loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 316 Ti.
Kuulan sisältävä runko
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.
Kuulat
- AISI 304 ruostumaton teräs (Tyyppi ZD).
- Keraaminen, piinitridi, väri musta (Tyyppi NI).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 4490 pallonmuotoisia ovilukkoja käytetään yleensä sellaisten paneelien ja ovien sulkemiseen, joita täytyy voida avata ja sulkea usein ja helposti.
Siinä on kehyksen runko, joka on varustettu kuulilla ja jousella, sekä oven runko, joka kytkeytyy sivusuuntaisesti tai edestä.
Asennus voidaan suunnata halutulla tavalla.
Erityistoteutus pyynnöstä
Epoksihartsipinnoitus useissa eri väreissä.