GN 4490 Pallonmuotoinen ovilukko

Sinkkivalu tai ruostumaton teräs teräs AISI 316 LHC.

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Läpivientireiät uppokantaruuveille.

  • GN 4490-ZD-A1: sinkkivalua, normaalin loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 301.
  • GN 4490-ZD-A2: sinkkivalua, vahvistetun loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 301.

Pinnan viimeistelyn indeksi:

  • SR: RAL 9006 harmaa epoksihartsipinnoite, mattapinta.
  • SW: RAL 9005 musta epoksihartsipinnoite, mattapinta.
  • GN 4490-NI-A1: Ruostumaton AISI 316 LHC teräs, normaalin loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 316 Ti.
  • GN 4490-NI-A2: Ruostumaton AISI 316 LHC teräs, vahvistetun loppuvoiman jousi ruostumatonta terästä AISI 316 Ti.

Kuulan sisältävä runko

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.

Kuulat

  • AISI 304 ruostumaton teräs (Tyyppi ZD).
  • Keraaminen, piinitridi, väri musta (Tyyppi NI).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 4490 pallonmuotoisia ovilukkoja käytetään yleensä sellaisten paneelien ja ovien sulkemiseen, joita täytyy voida avata ja sulkea usein ja helposti.

Siinä on kehyksen runko, joka on varustettu kuulilla ja jousella, sekä oven runko, joka kytkeytyy sivusuuntaisesti tai edestä.

Asennus voidaan suunnata halutulla tavalla.

GN 4490-NI-A1 - Ruostumaton AISI 316 LHC teräs, normaali jousivoima 
Muut toteutukset

Erityistoteutus pyynnöstä

Epoksihartsipinnoitus useissa eri väreissä.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA