Teknopolymeeri
Säädettävä kädensija ja siipimutteri
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Nokkavipu
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Säädön siipimutteri polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, väri musta.
Väliholkki
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Itselukittuva mutteri
Ruostumaton teräs AISI 316.
Vakioversiot
- TCC-KS-ERX: säädettävä kädensija AISI 303 ruostumattomalla teräskierretapilla, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), mustalla painikkeella.
- TCC-KS-EWN: siipimutterit AISI 303 ruostumattomalla teräskierretapilla, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), mustalla kannella.
- TCC-KS-LAC: Nokkavivussa AISI 303 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää, UNI EN ISO 947:4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
TCC:n kiinnitinsarjaa, joka sisältää väliholkin, säädettävän kädensijan tai siipimutterin tai nokkavivun ja mutterin, käytetään kiinnitystoimenpiteitä usein tarvittaessa.
Sarja nokkavivulla LAC mahdollistaa nopean ja tehokkaan kiinnityksen yhdellä ainoalla liikkeellä. Itse asiassa alustan pyälletty siipimutteri antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää kohdistettua kiinnitysvoimaa ja lukita samanaikaisesti vivun haluttuun asentoon (vivun oikea käyttö, ks. sivu - tuoteluettelossa).