TCC-KS TCC:n kiinnitinsarja

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Säädettävä kädensija ja siipimutteri

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.

Nokkavipu

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Säädön siipimutteri polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, väri musta.

Väliholkki

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Itselukittuva mutteri

Ruostumaton teräs AISI 316.

Vakioversiot

  • TCC-KS-ERX: säädettävä kädensija AISI 303 ruostumattomalla teräskierretapilla, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), mustalla painikkeella.
  • TCC-KS-EWN: siipimutterit AISI 303 ruostumattomalla teräskierretapilla, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), mustalla kannella.
  • TCC-KS-LAC: Nokkavivussa AISI 303 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää, UNI EN ISO 947:4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
TCC-KS-ERX - Säädettävä kädensija 
TCC-KS-ERX - Säädettävä kädensija 
TCC-KS-ERX - Säädettävä kädensija 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

TCC:n kiinnitinsarjaa, joka sisältää väliholkin, säädettävän kädensijan tai siipimutterin tai nokkavivun ja mutterin, käytetään kiinnitystoimenpiteitä usein tarvittaessa.

Sarja nokkavivulla LAC mahdollistaa nopean ja tehokkaan kiinnityksen yhdellä ainoalla liikkeellä. Itse asiassa alustan pyälletty siipimutteri antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää kohdistettua kiinnitysvoimaa ja lukita samanaikaisesti vivun haluttuun asentoon (vivun oikea käyttö, ks. sivu - tuoteluettelossa).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.