GN 824 Indeksitappi

Viistetyllä tapilla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa, ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Versiot

  • Tyyppi B: ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
  • Tyyppi BK: ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
  • Tyyppi C: lepoasennolla, ilman lukitusmutteria
  • Tyyppi CK: lepoasennolla, lukitusmutterilla

Kierrerunko

AISI 303 ruostumaton teräs     NI

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu

Nuppi

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri

  • Musta, mattaviimeistelty
  • Ei irrotettava

Vaarnaruuvi DIN 916

Ruostumaton teräs AISI 304

Puristusjousi

Ruostumaton teräs AISI 301

Kuusiomutteri ISO 8675

Ruostumaton teräs AISI 304

Yleiset tiedot

Tiedot

Indeksitapeissa GN 824 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun jousitappi liikkuu viistetyn tapin suuntaan, se kulkee urien ja reunojen yli viistetyn tapin liikuttaessa jousitappia ohjaimeen. Jousitappi salpautuu automaattisesti paikalleen, kun sitä liikutetaan kohti salpauspintaa. Salpaus vapautetaan nupista vetämällä.

Tyypin C / CK indeksitappeja, joissa on lepoasento, käytetään silloin, kun jousitappia ei tarvitse väliaikaisesti kytkeä. Tätä varten tappi vedetään sisään ja sitten nuppia käännetään 90º. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Kun vaarnaruuvia ei ole kiristetty, viisteen suuntaa voi säätää vapaasti 360º välillä. Tämän voi tunnistaa indeksitapin ohjaimessa olevasta merkinnästä.

Asennusohjeet

Asennusohjeet

Salpauspinnan asentoa voi säätää vapaasti 360º.

Asennusvaiheet:

1. Löysää vaarnaruuvia kuusioavaimella.

2. Käännä nuppia salpauspinnan siirtämiseksi haluttuun asentoon.

3. Kiristä vaarnaruuvi kuusioavaimella.

GN 824-BK - Senza posizione di arresto, con controdado 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Väliholkit GN 609.5.

GN 824-BK - Senza posizione di arresto, con controdado 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA