ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Viistetyllä tapilla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa, ruostumaton teräs
Versiot
- Tyyppi B: ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
- Tyyppi BK: ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
- Tyyppi C: lepoasennolla, ilman lukitusmutteria
- Tyyppi CK: lepoasennolla, lukitusmutterilla
Kierrerunko
AISI 303 ruostumaton teräs NI
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu
Nuppi
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
- Musta, mattaviimeistelty
- Ei irrotettava
Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs AISI 304
Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 301
Kuusiomutteri ISO 8675
Ruostumaton teräs AISI 304
Tiedot
Indeksitapeissa GN 824 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun jousitappi liikkuu viistetyn tapin suuntaan, se kulkee urien ja reunojen yli viistetyn tapin liikuttaessa jousitappia ohjaimeen. Jousitappi salpautuu automaattisesti paikalleen, kun sitä liikutetaan kohti salpauspintaa. Salpaus vapautetaan nupista vetämällä.
Tyypin C / CK indeksitappeja, joissa on lepoasento, käytetään silloin, kun jousitappia ei tarvitse väliaikaisesti kytkeä. Tätä varten tappi vedetään sisään ja sitten nuppia käännetään 90º. Ura pitää tapin tässä asennossa.
Kun vaarnaruuvia ei ole kiristetty, viisteen suuntaa voi säätää vapaasti 360º välillä. Tämän voi tunnistaa indeksitapin ohjaimessa olevasta merkinnästä.
Asennusohjeet
Salpauspinnan asentoa voi säätää vapaasti 360º.
Asennusvaiheet:
1. Löysää vaarnaruuvia kuusioavaimella.
2. Käännä nuppia salpauspinnan siirtämiseksi haluttuun asentoon.
3. Kiristä vaarnaruuvi kuusioavaimella.
