VC.692 Sakaravääntimet

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • VC.692-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • VC.692-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • VC.692-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
  • VC.692-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Ainutlaatuinen viisisakarainen muoto (alkuperäinen ELESA-design) tarjoaa käyttäjälle sopivan sormiotteen ja ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä sen kiinteän muodon ansiosta ilman syvennyksiä.

Metallisisäkettä AISI 303 ruostumatonta terästä voidaan käyttää teollisuuden aloilla, joilla vaaditaan korroosiota kestäviä materiaaleja.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA