San - Antimicrobial
Teknopolymeeri, helposti puhdistettava
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- VC.692-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VC.692-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VC.692-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
- VC.692-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ainutlaatuinen viisisakarainen muoto (alkuperäinen ELESA-design) tarjoaa käyttäjälle sopivan sormiotteen ja ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä sen kiinteän muodon ansiosta ilman syvennyksiä.
Metallisisäkettä AISI 303 ruostumatonta terästä voidaan käyttää teollisuuden aloilla, joilla vaaditaan korroosiota kestäviä materiaaleja.