Duroplast, keskiö ruostumatonta terästä
Materiaali
Erittäin vahva, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Rengas
Matta anodisoitu alumiini.
(Alkuperäinen ELESA-design - rek. USA patentti ja virallinen TM)
Vakioversiot
AISI 303 ruostumaton teräsnapa, kalvetulla H7 reiällä.
H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla:
- VDN.FP-SST-A: ilman kahvaa.
- VDN.FP+I-SST-A: pyörivällä kahvalla I.301+x-SST Duroplastista.
- K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:
73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K
AISI 303 ruostumaton teräsnapa, ei porattu, standardista poikkeavien reikien tekemiseen:
- VDN.FP-SST: ilman kahvaa.
- VDN.FP+I-SST: pyörivällä kahvalla I.301+x-SST Duroplastista.
Ergonomia
Kehällä sisäpuoliset uritukset, jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Käsipyörät sisäänrakennetuilla tasapainottavilla vastapainoilla.
Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.