VDN.FP-SST Umpinaiset käsipyörät

Duroplast

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin vahva, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.

Rengas

Matta anodisoitu alumiini.

(Alkuperäinen ELESA-design - rek. USA patentti ja virallinen TM)

Vakioversiot

AISI 303 ruostumaton teräsnapa, kalvetulla H7 reiällä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla:

  • VDN.FP-SST-A: ilman kahvaa.
  • VDN.FP+I-SST-A: pyörivällä kahvalla I.301+x-SST Duroplastista.
  • K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K

AISI 303 ruostumaton teräsnapa, ei porattu, standardista poikkeavien reikien tekemiseen:

  • VDN.FP-SST: ilman kahvaa.
  • VDN.FP+I-SST: pyörivällä kahvalla I.301+x-SST Duroplastista.
Yleiset tiedot

Ergonomia

Kehällä sisäpuoliset uritukset, jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen, GN 184.5.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät sisäänrakennetuilla tasapainottavilla vastapainoilla.

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.