VDC-XX Käsipyörät

Paikkaosoittimille, Duroplast

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin kestävä, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.

Vakioversiot

Mustaoksidoitu teräskeskiö.

  • VDC-GXX: painovoimailmaisimille.

Kiinteä keskiö, ks. taulukosta suurimmat sallitut porausläpimitat d' ja d".

  • VDC-GXX+I: painovoimailmaisimille.

Kiinteä keskiö, ks. taulukosta suurimmat sallitut porausläpimitat d' ja d".

Pyörivä kahva I.301+x Duroplastia, väri musta, kiiltävä pinta.

  • VDC-PXX+I: pakkokäyttöilmaisimille.

Takalaippa sisäisellä hammaspyörällä asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria. Mustaoksidoitu teräsruuvi ja ankkuritappi.

Keskiö H7 kalvetulla läpireiällä

Pyörivä kahva I.301+x Duroplastia, väri musta, kiiltävä pinta.

Yleiset tiedot

Ergonomia

Vanne, jossa on sisäiset takauritukset (malleille, joiden läpimitta on D ≥ 125 mm), tekee käsipyörän otteen ja käsittelyn helpommaksi erityisesti versioissa, joissa ei ole kahvaa.

Ilmaisimen valinta (täytyy tilata erikseen)

Ilmaisimen valitsemiseksi ks. alla olevasta taulukosta asennusmahdollisuudet ilmaisimilla.

Ks. myös ”Asennusohjeet" tyypin G painovoimailmaisimilletai pakkokäyttöilmaisin tyyppiä P.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110  .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA