GN 615.4 Jousipainimet

Kuusiokolokanta, teräs tai ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • GN 615.4-B: mustaoksidoitu teräs, kierrerunko. Karkaistu teräspultti, mustaoksidoitu teräsjousi normaalilla loppuvoimalla.
  • GN 615.4-BS: mustaoksidoitu teräs, kierrerunko. Karkaistu teräspultti, mustaoksidoitu teräsjousi voimakkaalla loppuvoimalla.
  • GN 615.4-BN: AISI 303 ruostumaton kierteitetty teräsrunko.Nitrattu AISI 303 ruostumaton teräspultti, ruostumaton teräsjousi normaalilla loppuvoimalla.
  • GN 615.4-BSN: AISI 303 ruostumaton kierteitetty teräsrunko. Nitrattu AISI 303 ruostumaton teräspultti, ruostumaton teräsjousi voimakkaalla loppuvoimalla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 615.4 jousitapit kierteitetyllä pultilla ovat seuraava kehitysvaihe tapeille tyyppiä GN 615.1 erityissovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä kuusiokoloruuvilla.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA