ERX-AV Säädettävä kiristyskahva

ruuvattavissa ruuvinvääntimellä, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.

Painike

Teknopolymeeri, RAL 2004, väri oranssi, kiiltävä pinta. Pyynnöstä ja jos tilausmäärät ovat riittävät, voidaan toimittaa muulla Ergostyle-värillä.

Vakioversiot

Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

Nopeaan asentamiseen (ELESA-patentti) kuusisakarainen kolo ISO 10664 työkalun TORX® T15 kiinnittämiseksi (TEXTRON INC.:in rekisteröity tavaramerkki).

  • ERX-AV-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • ERX-AV-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Vaikka ERX-AV säädettävässä kahvassa on muovinen painike, se tarjoaa mahdollisuuden suorittaa nopea alustava ruuvaus asennusvaiheessa sähköisillä tai paineilmakäyttöisillä ruuvinvääntimillä, joissa on valvottu kiristysmomenttijärjestelmä.

Rasituksenkestävyys

Ks. ERX..

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Vipurunko, väri oranssi.

Kohokkeet ja tapit erilaisilla kierteityksillä.

Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA