BTL-LP Uritettu säätönuppi

turvaketjulla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Elastinen haarukka asetaalipohjaista teknopolymeeria (POM), väri musta.

Kiinnitysketju

Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.

NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.

Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.

Vakioversiot

  • BTL-B-LP: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • BTL-p-LP: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii käytettäväksi silloin, kun kahvan katoaminen tulee nuppi.

Nupin uraan sijoitettu elastinen haarukka voi kääntyä vapaasti. Kierteinen rengas yhdistää haarukan ketjuun.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Ketjut eri pituuksilla.

Nuppi kiinnitysvaijerilla CV-T polyeteeniä, väri musta.

Nuppi ruostumattomalla teräsvaijerilla GN 111GN 111.2GN 111.4 ja GN 111.8.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA