ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Tassu ja kierreosa ruostumatonta terästä
Vakioversiot
Alusta AISI 304 ruostumatonta terästä, jossa kierteitetty umpikanta tai pallonivel AISI 303 ruostumatonta terästä.
AISI 304 ruostumaton teräsruuvi ja mutteri.
- LMY: säätökuusiolla.
- LMY-HS: yläpäässä kuusiokolo ja avainvälit alustassa.
- LMY-EH: yläpäässä kuusio ja avainvälit alustassa.
- LMY-HV: säädettävä holkki ruostumatonta terästä AISI 303 kierteityksen suojaamiseksi ja avainvälit alustassa.
- AS-indeksi: NBR-kumisella liukuestelevyllä (PERBUNAN), kovuus 70 Shore A, väri musta.
Ominaisuudet
- Varren tukipisteen alustan kupera muoto vähentää lian kertymistä ja helpottaa puhdistustoimenpiteitä.
- Varren (LMY-HV) kierteitetyn osan peittävä holkki on säädettävä ja vähentää lian kertymistä.
Tekniset tiedot
Alla olevassa taulukossa ilmoitetut staattiset kuormitusarvot on saatu laboratoriotestien tuloksena, joissa kuorma on kohdistettu kohtisuoraan alustaan.
Nämä arvot ovat täysin suuntaa-antavia, ja ne tulee tarkistaa erityisissä käyttöolosuhteissa.
Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivu- tai kulmakuormitus lisää tasauselementtiin kohdistuvaa rasitusta, ja vähentää sen kantokykyä.
Käyttäjän vastuulla on määritellä tapauskohtaisesti, sopiiko tuote tarkoitettuun käyttöön.