ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
VDN.FP+I+ST Umpinaiset turvakäsipyörät
Duroplast
Materiaali
Erittäin vahva, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Rengas
Matta anodisoitu alumiini.
(Alkuperäinen ELESA-design - rek. USA patentti ja virallinen TM)
Standarditoteutus
Turvanavalla, joka kytkeytyy ulospäin vedettäessä - GN 000.5 karkaistua terästä, hiotuilla liukupinnoilla, kalvettu asennusreikä ja kiilaura, joka mukaisesti DIN 6885/2 toleranssi P9.
Pyörivä kahva I.301+x Duroplastista.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Nämä käsipyörät voidaan toimittaa myös työntäen kytkeytyvänä. Tällöin turvanapa asennetaan päinvastaisessa suunnassa.
Toimintatapa
Turvakäsipyörät on suunniteltu tapaturmien ehkäisyyn: mikäli koneen käydessä käsipyörään kohdistuu tahaton työntö tai paine, käsipyörä irtoaa ja on irti kytkeytyneenä ja jää lepoasentoonsa. Napa on kytkeytyneenä ainoastaan, kun käsipyörää vedetään käyttäjää kohden: tällöin holkin sisällä olevat kaksi hammastettua kehää kytkeytyvät toisiinsa, jolloin käsipyörä pitää. Käsipyörä palaa automaattisesti lepoasentoonsa, kun veto vapautetaan.
Ergonomia
Kehällä sisäpuoliset uritukset, jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä.