CGT Kaapelitiivisteet

metriset, PG- ja NPT-kierteitykset, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Belangrijkste specificaties

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaa RAL 7035 (C3) tai musta RAL 9005 (C9).

Tiivistyssisäke

Kloropreenikumi (CR)

Lukitussisäke

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri

Vakioversiot

  • CGT: metriset kierteet.
  • CGT-PG: PG-kierteet.
  • CGT-NPT: NPT-kierteet.
Algemene informatie

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Niitä käytetään sähkökaapeleiden kiinnittämiseen ja eristämiseen sähkölaitteiden sisällä, kuten jakotaulut ja jakorasiat, ja ne suojaavat pölyltä, vedeltä ja ulkoisilta tekijöiltä.

Ne pitävät kaapelin tiukasti kiinnitettynä paikallaan, ehkäisevät mekaanista stressiä tai tahatonta vetämistä, mikä voisi vaikuttaa sisäisiin sähkökytkentöihin, ja varmistavat sähkökytkennän jatkuvuuden.

Määritellyn kiinnitysalueen puitteissa tiivistys- ja lukitusvaikutus kasvaa kaapelin läpimitan mukaan.

Kaapelitiivisteitä voidaan asentaa sähkölaitteisiin joko käyttämällä olemassa olevaa kierrettä, tai mikäli kyseessä on läpivientireikä, käyttämällä asennusmuttereita.

Accessoires

Lisävarusteet

  • CGA-MS: lukuisia tiivistyssisäkkeitä.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA